Serie ansehen:
Serie 8000/8200/8400Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2
- Länge (in)5.11
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)1.25
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.015
- Schwenkhub (in)0.75
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)67
- Zylinder Durchmesser (in)1.5
- Air Port size3/8-16
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtungrechtsschwenkend
Produktinformation
- AbfragbarJa
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
Ähnliche Produkte
Serie 8000/8200/8400
8215 - Schwenkspanner,pneumatisch, zum Einschrauben, Serien 8000/8200/8400
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8215_8216-LA.tif%2Frename%2F8215_8216-LA.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8215_Open_Right.tif%2Frename%2F8215_Open_Right.png&w=3840&q=75)