Serie ansehen:
Serie 8000/8200/8400Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.2
- Länge (in)5.11
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)1.25
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.015
- Schwenkhub (in)0.75
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)67
- Zylinder Durchmesser (in)1.5
- Air Port size3/8-16
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- AbfragbarJa
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Zubehör821560|821512|821513|821556|821553