Serie ansehen:
Serie 817/827Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.71
- Höhe (in)9.04
- Länge (in)8.49
- Weite (in)3.08
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)700.0
- Höhe unter Spannarm (in)3.91
- Luftverbrauch (in³)0.029
- Spannarmlänge (in)3.18
- Spannkraft (lbf)494.58
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port size1/8 NPT
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit810450-40-1-0
- Spannarmausführungmassiver Spannarm
- Zubehör210114|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|827-S-LC|810CYL|810450-40-1-00