Destaco Logo
82D40-223C900B - Kraftspanner, pneumatisch, doppelte U-Spannarme

82D40-223C900BKraftspanner, pneumatisch, doppelte U-Spannarme, mittig

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.5
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)482.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • ConfigurationDual clamping arm

Produktinformation

  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Serie verwendet auf82D
  • SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
  • Zubehör8EA-024-2|8JG-065-2-01|8JG-066-1-01|8JG-065-1-01|8JG-066-1-01|8JG-066-1-01|8EL-002-1|8EL-003-1|8CE-342-1|8CE-340-1|8CE-338-1|8CE-336-1|8CE-334-1|8CE-332-1|8CE-330-1|8CE-328-1|8CE-326-1|82ZB-SH4001|82ZB-SH4002|82ZB-SH4005|82ZB-SH4010|82ZB-SH4020|82ZB-SH4050|8PW-016-1|8EA-024-2