Spanntechnik
Pneumatikspanner
Kraftspanner pneumatisch
Serie 82L-4
82L12-4030 - 82L-4 - Pneumatische Kraftspanner
82L12-4030 - 82L-4 - Pneumatische Kraftspanner
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 82L-4
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.506
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Haltemoment (Max) (ft-lb)
18.4
Zylinder Durchmesser (in)
0.47
Beigestellt
Nein
Konfiguration
Spannarm horizontal
Port Size
M5
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Hand Lever
No
Marke
DESTACO
Produkttypen
Kraftspanner
Spannarmausführung
U-Spannarme (mittig)
Zubehör
8JG-401-1-01|8EA-109-1
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 82L-4
82L12-4035 - 82L-4 - Pneumatik-Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 82L-4
82L12-4036 - 82L-4 - Pneumatik-Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden