Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.726
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)29.5
- Zylinder Durchmesser (in)0.63
- BeigestelltNein
- KonfigurationSpannarm horizontal
- Port SizeM5
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverNo
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
- Zubehör8JG-402-1-01|8EA-109-1
Ähnliche Produkte
Serie 82L-4
82L12-4 - 82L-4 - Pneumatische Kraftspanner