Destaco Logo
Default Image

82L20-4030 - 82L-4 - Pneumatische Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 82L-4

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.924
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)73.8
  • Zylinder Durchmesser (in)0.79
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSpannarm horizontal
  • Port SizeM5

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
  • Zubehör8JG-403-1-01|8EA-109-1|82ZB-004-1
Ähnliche Produkte