Destaco Logo
Default Image

82M-3E03HS50L8Kraftspanner, pneumatisch, geschlossen, kurze Version, mit Handhebel, Größe 50, Sensor L8

Serie ansehen:

Serie 82M-3E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.16
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-098-1|8KB-102-1|8UM504-15-144|8UM504-25-144|8UM504-45-144|8UL504-15-144|8UR504-15-144|8UL504-25-144|8UR504-25-144|8UL504-45-144|8UR504-45-144|8JG-070-1-01|8S501-25-144|82ZB-084-1|8AB-152-1