Destaco Logo
Default Image

82M-3E2300800082M-3E - Geschlossene Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 82M-3E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)19.14
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)220
  • Zylinder Durchmesser (in)3.15
  • BeigestelltNein
  • Port SizeG 1/4

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverYes|No
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner
  • Spannarmausführungseitlich
  • Zubehör8JG-169-2-01|8UM801-45-204|8JG-1179-1-01|8S801-45-204|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8AB-154-1