Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.36
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)1325.0
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- Port SizeG 1/4|1/4-18 NPT
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes|No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
- Zubehör8KB-099-1|8KB-103-1|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8UM634-15-144|8UM634-25-144|8UM634-45-144|8UM631-75-204|8UL634-15-144|8UR634-15-144|8UL634-25-144|8UR634-25-144|8UL634-45-144|8UR634-45-144|8UL631-75-204|8UR631-75-204|8JG-080-1-01|8S631-25-144|8S631-45-144|8S631-75-204|82ZB-039-1|8AB-153-1
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F82M-3E%2BFamily.tif%2Frename%2F82M-3E%2BFamily.png&w=3840&q=75)