Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.36
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)1325.0
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- Port SizeG 1/4|1/4-18 NPT
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes|No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1