Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Betriebsdruck (PSI)87
- Spannkraft (lb)124
- Stift Durchmesser Max (in)0.87
- Stift Durchmesser Min (in)0.31
- Zylinder Durchmesser (in)0.98
- BeigestelltNein
- KonfigurationZentrierspanner mit einseitigem Spannhaken
- Port SizeG 1/8 and NPT 1/8
Produktinformation
- AbfragbarJa
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenZentrierhakenspanner, pneumatisch
- ZusatzverriegelungNein
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072067841%2F82P30_35%2BHero%2B-%2B12444.jpg%2Frename%2F82P30_35%2BHero%2B-%2B12444.png&w=3840&q=75)