Serie ansehen:
Serie 82P30-3/82P35-3Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.61
Technische Daten
- Betriebsdruck (PSI)87
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.03
- Spannkraft (lb)450
- Stift Durchmesser Max (in)0.91
- Stift Durchmesser Min (in)0.78
- Zylinder Durchmesser (in)1.18
- BeigestelltNein
- Port SizeG 1/8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Clamp Arm StyleU-Arm (Right Offset)
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenZentrierhakenspanner, pneumatisch
- Zubehör8EA-012-3|8EA-030-1|8EL-009-1|8EL-007-1|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-030-3