Destaco Logo
82P30-330C0D0 - Kraftspanner/Zentrierhakenspanner, pneumatisch, induktive Abfrage, doppelte Spannhaken

82P30-330C0D0Kraftspanner/Zentrierhakenspanner, pneumatisch, induktive Abfrage, doppelte Spannhaken

Serie ansehen:

Serie 82P30-3/82P35-3

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.61

Technische Daten

  • Betriebsdruck (PSI)87
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.03
  • Spannkraft (lb)450
  • Stift Durchmesser Max (in)1.3
  • Stift Durchmesser Min (in)1.1
  • Zylinder Durchmesser (in)1.18
  • BeigestelltNein
  • Port SizeG 1/8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Clamp Arm StyleLateral (Side) Arm
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenZentrierhakenspanner, pneumatisch