Serie ansehen:
Serie 82UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)7.05
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Betriebsdruck (PSI)87
- Max. Haltekraft (lb)899
- Spannkraft (lb)899
- Zylinder Durchmesser (in)1.97
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Clamp Arm StyleLateral (Side) Arm
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner/Unterflurspanner