Gekapselter Automatikspanner der Serie 82M-3E

Unsere flexibelste und umfassendste Serie von Kraftspannern

DESTACOS neue 82H-3E Serie geschlossener pneumatischer Kraftspanner bietet Kunden aus der Automobil- und der blechverarbeitenden Industrie überragende Haltekraft in einem vielseitigen, benutzerfreundlichen und wartungsfreien Paket.

Die 82M-3E Serie eignet sich hervorragend für eine Reihe von Anwendungen, darunter das Schweißen, die Positionierung und Fixierung in manuellen und automatisierten Schweißvorrichtungen. Der 82M-3E ist in vier Größen erhältlich: 40, 50, 63, 80

 

 

Verstellbare Armpositionen und Öffnungswinkel

Verstellbarer Handhebel für eine verbesserte Ergonomie

Einfach vor Ort verstellbarer Arm-Öffnungswinkel

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Stufenlos einstellbareSpannarmposition:
    Einstellbarzwischen 5 – 135°
    Leichtvor Ort einstellbar
    Sensorenmüssen nicht angepasst werden, auch wenn der Öffnungswinkel geändert wird
  • Erfüllt die Bestimmungen der NAAMS sowie die EU-Montagestandards
  • Geschlossenes Aluminiumgehäuse
  • Abgedichtete Nadellager
  • Komplett geschützter Sensor
  • Montage vorne, hinten und seitlichmöglich
  • Verstellbarer Handhebel für eineverbesserte Ergonomie
  • Verfügbare Spannergrößen: 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm.
  • Manuelles Entriegeln bei Druckverlust
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)