Zentrierhakenspanner mit Toleranzausgleich der Serie 82P

Sorglos Einspannen

Der DESTACO 82P-720 Zentrierspanner mit Toleranzausgleich hält Bleche verschiedener Stärken zuverlässig ohne den Einsatz von Distanzstücken.

 

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Toleranzausgleich von 0 bis 6 mm für verschiedene
    Materialstärken
  • Selbstverriegelnd in der Spannposition
  • In zwei Hakengrößen und mit runden oder diamantförmigen Dornen verfügbar.
  • Konstante Spannkraft über den gesamten Spannhub
  • Ein Tandemzylinder sorgt für  hohe Spannkraft
  • Abgedichtet und geschützt gegen Verschmutzungen (patentiert)
  • Zentrierstifte verfügen zur einfachen Reinigung über eine Nut an der Anschraubfläche.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)