Destaco Logo
830 - Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, mit Schubstange

830Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, mit Schubstange

Serie ansehen:

Serie 830

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.17
  • Länge (in)11.43
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)1.25
  • Kolben Höhe (in)1.06
  • Luftverbrauch (in³)0.029
  • Max. Haltekraft (lb)2500.0
  • Spannkraft (lbf)800.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C
  • Kolbengewinde3/8-16

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit810450-40-1-00
  • SpannarmausführungSchubsbraunge
  • Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|810CYL|810450-40-1-00