Destaco Logo
8315 - Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, Serie 8100/8300 | DESTACO

8315Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, Serie 8100/8300

Serie ansehen:

Serie 8100/8300

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.0
  • Länge (in)5.08
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)1.25
  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.014
  • Schwenkhub (in)0.75
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)67.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.5
  • Air Port size1/8 NPT
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtungrechtsschwenkend

Produktinformation

  • AbfragbarJa
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
  • Zubehör821560|821512|821513|821556