Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.12
Technische Daten
- Ausübende Kraft @ 5,5 bar [80 PSI] (lbf)302 lb-ft
- Haltekraft (lb)450.0
- Kolbendurchmesser (in)0.79
- Max. Haltekraft (lb)450.0
- Spannkraft (lbf)302.0
- Zugweg (in)0.37 in
- Air Port size1/8 NPT
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner, pneumatisch
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8331-H%2BPneumatic%2BPull%2BClamp.jpg%2Frename%2F8331-H%2BPneumatic%2BPull%2BClamp.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4071487469%2F8331%2BPneumatic%2BPull%2BClamp%2B-%2B18872.jpg%2Frename%2F8331%2BPneumatic%2BPull%2BClamp%2B-%2B18872.png&w=3840&q=75)