Spanntechnik
Pneumatikspanner
Schwenkspanner pneumatisch
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
841550 - Montageflansch -
841550 - Montageflansch -
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.3
Länge (in)
2.00
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Gewinde (in)
13412
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Standard Pneumatikspanner Zubehör
Serie verwendet auf
8400
Wird verwendet bei Modell/Serie
8400
Zubehör-Typ
Mounting Flanges
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
801553 - Montageflansch -
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
821553 - Montageflansch -
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden