Serie ansehen:
Serie 8000/8200/8400Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.3
- Länge (in)4.86
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)1.25
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.009
- Schwenkhub (in)0.75
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)55
- Zylinder Durchmesser (in)1.19
- Air Port size3/8-16
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- AbfragbarJa
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8415_8416-LA.tif%2Frename%2F8415_8416-LA.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8416_Open_Left.tif%2Frename%2F8416_Open_Left.png&w=3840&q=75)