846Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel, Durchflussbegrenzung, für Montage und Schweißen
Serie ansehen:
Serie 846Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4
- Länge (in)10.33
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.61
- Luftverbrauch (in³)0.029
- Spannarmlänge (in)2.19
- Spannkraft (lbf)786.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port size1/8 NPT
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- Spannarmausführungmassiver Spannarm
- Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|846-LC|846CYL|810450-40-1-00