Accelerate 84N Presswerk-Greifer

Schnelligkeit zählt

Dank des Klemmgreifer der Serie 84N können Sie Ihren Stanzbetrieb beschleunigen, indem Sie mehr Stanzteile pro Stunde produzieren und gleichzeitig die Momentbelastungen und den Gesamtverschleiß des Systems verringern.

 

Besuchen Sie unsere Seite zur Accelerate Collection® , um unsere komplette Reihe von Leichtbau-Werkzeugen kennenzulernen.

60 % leichter (0,27 kg im Vergleich zu 0,56 kg)

12 % kompaktere Bauweise

60 % schnellereBetätigung (33 ms im Vergleich zu 50 ms)

100 % DESTACO Innovation

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Leichtbau: Verringerte Momentbelastung und weniger Verschleiß der Ausrüstung mit unserem 0,27 kg leichten Greifer
  • Ultraschnell: Produktivitätssteigerung und schnellerer Betrieb mit einer Taktzeit von 33 ms
  • Kräftiger Griff: Eine Vielzahl an Presswerk-Teilen fest im Griff haben, mit einer Klemmkraft von 1000 N bei 5 bar
  • Kompaktheit: Kleine Stellfläche des Greifers, ideal für das Arbeiten auf engem Raum
  • Kein Überstand: Keine Presswerk-Änderungen erforderlich – die obere Klemmbacke steht in geöffnetem Zustand nicht unter dem Körper des Greifers hervor
  • Große Auswahl an Zubehör, darunter Spitzen, Sensoren, Bogenanschläge, Halterungen und ein Greifarmspitzen-Einstellungstool für die einfache Platzierung in einem Schritt
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)