Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)18
- Länge (in)17.52
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAutomated Clamping In Heavy Duty Welding and Assembly Fabrication
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)4000
- Höhe des Klammerarms (in)3.85
- Höhe unter Spannarm (in)3.85
- Luftverbrauch (in³)0.109
- Spannarmlänge (in)4.81
- Spannarmlänge (in)4.81
- Spannkraft (lbf)1530.0
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- Air Port size1/4 NPT
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Mounting StyleFlange
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit850450-63-1-00
- Spannarmausführungmassiver Spannarm
- Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|858-LC|858CYL|850450-63-1-00
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F858.tif%2Frename%2F858.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F868.tif%2Frename%2F868.png&w=3840&q=75)