85D5-2Einsatzgebiet: In Vorrichtungen, wo ein verriegelbarer Stiftziehzylinder notwendig ist. Dieses Element kann auch als Schubstangenspanner angewendet werden.
Serie ansehen:
Serie 85D5Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)12.79
Technische Daten
- Druckkraft (lb)674
- Hub (in)1.57
- Rückstellkraft (lb)674
- Zylinder Durchmesser (in)1.97
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes|No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenDoppelte Welle
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1