Spanntechnik
Pneumatikspanner
Stiftzieher pneumatisch
Serie 85P5
85P5-104000H0 - 85P5-1 Serie - Stiftziehzylinder
85P5-104000H0
85P5-1 Serie - Stiftziehzylinder
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 85P5
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Technische Daten
Druckkraft (lb)
449
Rückstellkraft (lb)
225
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Andruckspindel inklusive
Nein
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Marke
DESTACO
Produkttypen
Stiftziehzylinder
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel