Destaco Logo

86D60X1XXXXXXB - 86D60-1 - Pneumatische Stiftziehzylinder, doppelte Ausführung

Serie ansehen:

Serie 86D40/60

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.82 lb

Technische Daten

  • Druckkraft (lb)377.0
  • Hub (in)0.79
  • Rückstellkraft (lb)247.0
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • AbfragbarNein
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungNein
  • Hand LeverYes|No
  • MarkeDESTACO