Destaco Logo
86P0-20000006 : DESTACO Verdrehsicherungen (60 mm) sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert. | DESTACO

86P0-20000006 - Verdrehsicherung - 60mm Hub

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Hub (in)60
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenAnti-Twist-Vorrichtung
  • Serie verwendet auf86P40, 86P60
  • Wird verwendet bei Modell/Serie86P40|86P60
  • Zubehör-TypAnti-Twist-Vorrichtung

Ähnliche Produkte