Destaco Logo
86P0-200D8 : Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen. (90-Grad-Schwenkanschluss)

86P0-200D8Induktives Erfassungssystem mit 90° M12x1-Schwenkstecker für B, A, 2, 4

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSensor
  • Serie verwendet auf86P40, 86P60|56H40-2
  • Wird verwendet bei Modell/Serie86P40|86P60|56H40-2
  • Zubehör-TypSensor