Destaco Logo
86P30-502L8002 - Stiftziehzylinder, pneumatisch, eine Kolbenstange

86P30-502L8002Stiftziehzylinder, pneumatisch, eine Kolbenstange, Kolben 30 mm, Hub 20 mm

Serie ansehen:

Serie 86P30-5

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.87
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.79
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStiftziehzylinder
  • Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1