86P40-205L400AStiftziehzylinder, pneumatisch, doppelte Ausführung, Serie 86P40, exakte Positionierung
Serie ansehen:
Serie 86P40/60Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.53
Technische Daten
- Druckkraft (lb)139
- Hub (in)1.57
- Rückstellkraft (lb)117
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftziehzylinder, doppelt