86P40-205L400BStiftziehzylinder, pneumatisch, einfache Ausführung, Serie 86P40, exakte Positionierung
Serie ansehen:
Serie 86P40/60Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.53
Technische Daten
- Druckkraft (lb)139
- Hub (in)0.79
- Rückstellkraft (lb)117
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
- Konfigurationohne Abfragung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftziehzylinder, einfach