Pneumatische Hebelspanner der Serie 8700

Der richtige Spanner für enge Räume

Mit einem Spannarm, der sich nach oben und aus dem Spannbereich bewegt, hält DESTACOs pneumatischer Hebelspanner der Serie 8700 Ihre Bauteile auch in engen Räumen sicher fest. Der Hebelspanner der Serie 8700 ist in vier Bohrungsgrößen erhältlich: 25 mm, 32 mm, 40 mm und 55 mm

 

Verstellbare Armpositionen und flexible Montage

Der Hebelarm kann leicht
links, vorne oder rechts positioniert werden

Flexible Montage:
Flanschmontage an der Oberseite

Flexible Montage:
Gehäusebefestigung mit Gewinde

     

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Der Hebelarm kann links, vorne oder rechts am gleichen Spannkörper positioniert werden
  • Vier Größen: Zylinder von 25, 32, 40 und 50 mm.
  • Bis zu 25% mehr Spannkraft als Schwenkspanner in vergleichbarer Größe
  • Alternative Spannlösung zu Schwenkspannern, wenn nur wenig Platz vorhanden ist
  • Bequeme Montage mittels Flansch an der Oberseite oder durch ein Durchgangsloch mithilfe von optionalen Kontermuttern
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)