89E32-010-2L - Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion, metrisches Gewinde, linksschwenkend (ersetzt 89E30-010-1L)
Serie ansehen:
Serie 89EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.9
- Länge (in)4.14
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)0.83
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.008
- Schwenkhub (in)0.43
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)79.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- Air Port sizeG-1/8
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Zubehör89B/E32-2-00|8JG-217-1|8MA-086-1|8MA-220-1
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F89E40-010.tif%2Frename%2F89E40-010.png&w=3840&q=75)