89E40-010-2RSchwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion, metrisches Gewinde, rechtsschwenkend (ersetzt Version 1R)
Serie ansehen:
Serie 89EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.6
- Länge (in)4.53
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)0.94
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.014
- Schwenkhub (in)0.55
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)130.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port sizeG-1/8
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtungrechtsschwenkend
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Zubehör89B/E40-2-00|8JG-218-1|8MA-087-1|8MA-221-1