Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.4
- Länge (in)7.67
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)1.83
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.022
- Schwenkhub (in)0.85
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)85.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port sizeG-1/8
- BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub
Produktinformation
- AbfragbarJa
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Zubehör8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|89R40-00|8JG-218-1|8MA-087-1|8MA-095-1|8MW-021-1|8MA-064-1

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F89R.tif%2Frename%2F89R.png&w=3840&q=75)