Serie ansehen:
Pneumatik-Kraftspanner ZubehörGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)0.45
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSensor
- Serie verwendet auf82U50
- Wird verwendet bei Modell/Serie82U50
- Zubehör-TypSensor
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F82P30_35_8EA-012-3.tif%2Frename%2F82P30_35_8EA-012-3.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F86P40_60_D8_Sensing%2BSystem.tif%2Frename%2F86P40_60_D8_Sensing%2BSystem.png&w=3840&q=75)