Destaco Logo
8EA-109-1 : Standard Pneumatikspanner Zubehör

8EA-109-1Sensor, 3-adriges Kabel, M8x1-Stecker, 3-polig

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Höhe (in)0.24
  • Länge (in)11.80
  • Weite (in)0.24
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • ConnectorM8 male, 0.3m long
  • Switching Voltage10-30V DC

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf81L|82L
  • Wird verwendet bei Modell/Serie81L|82L
  • Zubehör-TypSensor