Serie ansehen:
Pneumatik-Kraftspanner ZubehörGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSensorkabel
- Serie verwendet auf82L-3E|TCC-2|82M-3E|52H-3E|82D|84A40/50|VV85G|82P30-3/82P35-3|82P50-1732|82U50|86P40, 86P60|56H40-2|85P5-1|85D5-2|86D40, 86D60|56D60-1
- Wird verwendet bei Modell/Serie82L-3E (25mm Cylinder)|82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|TCC-2|82M-3E|52H-3E|82D|84A40/50|VV85G|82P30-3/82P35-3|82P50-1732|82U50|86P40|86P60|56H40-2|85P5-1|85D5-2|86D40|86D60|56D60-1
- Zubehör-TypSensorkabel
Ähnliche Produkte
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8EL-009-1 - M8x1, gerader, 4-poliger Stecker mit 5 m [16 ft.] Kabel
![Bild zur Produktserie: 8EL-007-1 - M8x1, abgewinkelt, 4-poliger Stecker mit 5 m [16 ft.] Kabel](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.catsy.com%2F800x800%2Ffilters%3Aformat(png)%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FCABL-013.JPG%2Frename%2FCABL-013.png&w=3840&q=75)