Serie ansehen:
Pneumatik-Kraftspanner ZubehörGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSensorkabel
- Serie verwendet auf82L-3E|82P30-3/82P35-3|82U50
- Wird verwendet bei Modell/Serie82L-3E (25mm Cylinder)|82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|82P30-3/82P35-3|82U50
- Zubehör-TypSensorkabel
Ähnliche Produkte
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8EL-003-1 - Sensorkabel, M12x1, abgewinkelt, 4-poliger Stecker mit 5 m [16 ft.] Kabel
![Bild zur Produktserie: 8EL-007-1 - M8x1, abgewinkelt, 4-poliger Stecker mit 5 m [16 ft.] Kabel](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.catsy.com%2F800x800%2Ffilters%3Aformat(png)%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FCABL-013.JPG%2Frename%2FCABL-013.png&w=3840&q=75)