Destaco Logo
8JG-169-2-01 - U-Spannarm-Set, mittig, für 82M-3E….80

8JG-169-2-01U-Spannarm-Set, mittig, für 82M-3E….80

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)7.38
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Arm-Ausgleich0.79
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Spannarm mittig
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Spannarm-Set, mittig