Spanntechnik
Pneumatikspanner
Schwenkspanner pneumatisch
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
8MA-064-1 - Endhalterungflansch
8MA-064-1 - Endhalterungflansch
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.3
Länge (in)
3.94
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Standard Pneumatikspanner Zubehör
Serie verwendet auf
89R
Wird verwendet bei Modell/Serie
89R40
Zubehör-Typ
Endhalterungflansch
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
8MA-065-1 - Endhalterungflansch
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
8MA-066-1 - Endhalterungflansch
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden