Destaco Logo
8MA-086-1 : Spannarm-Rohling

8MA-086-1Spannarm-Rohling

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Höhe (in)0.79
  • Länge (in)1.97
  • Weite (in)0.79
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf89R|89E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie89R32|89B30|89E30
  • Zubehör-TypSpannarm-Rohling