Destaco Logo
8MA-096-1 : Klemmflansch

8MA-096-1 - Klemmflansch -

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.9
  • Länge (in)4.00

Technische Daten

  • Montagebohrungen Ø (in)0.35
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf89R
  • Wird verwendet bei Modell/Serie89R50-025-2
  • Zubehör-TypBody Mount Flanges

Ähnliche Produkte