Destaco Logo
8MA-223-1 : Montageflansch

8MA-223-1Montageflansch -

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.6
  • Höhe (in)0.59
  • Länge (in)4.33
  • Weite (in)4.33
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf89E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie89E63-008-2
  • Zubehör-TypMounting Flanges