Spanntechnik
Pneumatikspanner
Kraftspanner pneumatisch
Serie 82M-3E Spannarme
8UL404-00-117 - Spannarme für 82M-3E….40..
8UL404-00-117 - Spannarme für 82M-3E….40..
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 82M-3E Spannarme
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.506
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Produkttypen
Spannarm
Serie verwendet auf
82M-3|TCC-2E
Spannarmausführung
U-Arm (links versetzt)
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3 (40mm Cylinder)|TCC-2E (40mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)
Zubehör-Typ
U-Arm Links
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 82M-3E Spannarme
8UL405-00-117 - U-Spannarm-Set, links
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 82M-3E Spannarme
8UR405-00-117 - Spannarm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden