Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.146404
- Höhe (in)0.590551
- Länge (in)4.6063
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|TCC-2E
- SpannarmausführungU-Spannarm, links
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (40mm Cylinder)|TCC-2E (40mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)
- Zubehör-TypU-Spannarm-Set, links