Destaco Logo
8UL504-25-144 : Spannarme für 82M-3E….50..

8UL504-25-144Spannarme für 82M-3E….50..

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.012
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Arm-Ausgleich0.98
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Arm (links versetzt)
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (50mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Arm Links