Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.3369
- Höhe (in)1.77165
- Länge (in)5.66929
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- SpannarmausführungU-Arm (Mitte)
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (50mm Cylinder)
- Zubehör-TypU-Arm Zentrum